高温燃烧气体分析仪
Endura AZ25

Endura AZ25是应用于燃烧气体分析仪中的线氧化锆氧气分析仪, 设计应用于温度> 600 度的高温烟气。

综述
数据
下载
服务

综述

传感器基于氧化锆原理,氧化锆电池安装在传感器的顶部,直接插入烟道中进行测量。直接测量和原位测量为燃烧优化控制的测量和烟气排放检测提供了准确和快速的测量读数。

数据

  • 先进的设计理念和精密的制造工艺
    – 坚固、耐用长寿命的传感器,最高过程温度可达1400 °C (1292 °F)
    – 稳定和准确氧气测量
  • 自动校正系统
    – 控制测试气体顺序、流速、和流向
  • 传感器最长可达1250mm (49 inches),可选多种工业标准法兰
    – 满足广泛的应用要求
  • 工业标准法兰
    – 安装简便
  • 先进的变送器
    – 易于设置、监测和直观的HMI操作界面
    – HART通讯协议
    – 传感器性能记录和诊断功能

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务