燃烧气体分析仪
Endura AZ30

Endura AZ30是应用于燃烧气体分析仪中的线防爆/隔爆型氧化锆氧气分析仪, 设计应用于危险环境。

综述
数据
下载
服务

综述

传感器基于氧化锆原理,氧化锆电池安装在传感器的顶部,直接插入烟道中进行测量。直接测量和原位测量为燃烧优化控制的测量和烟气排放检测提供了准确和快速的测量读数。

数据

  • 防爆认证– ATEX / IECEx
    –满足Zones 1, 2, 21, 22防爆区域和气体IIA, IIB + H2和粉尘IIIC 防爆环境应用要求
  • 防爆认证 – FM USA 和 Canada
    – 满足Class I Division 1 gas groups BCD, Class II Division 1 dust groups EFG 防爆认证
  • 先进的设计理念和精密的制造工艺
    – 坚固、耐用长寿命的传感器,最高过程温度可达700 °C (1292 °F)
    – 稳定和准确的氧气测量
  • 独特的一体化自动校正系统
    – 方便满足排放监测法规
  • 传感器长度可达 2.0 m (6.6 ft.),可选多种工业标准法兰
    – 多样的安装选项
    – 完全可现场维修的传感器
  • 先进的变送器
    – 易于设置、监测和直观的HMI操作界面
    – HART通讯协议
    – 传感器性能记录和诊断功能

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务