双通道变送器,2极式电导率电极应用
AX411

综述
数据
下载
服务

综述

AX411电导率双通道变送器设计用于连接ABB二极式电导率电极 。变送器可以准确测量测量电导率或者电阻率。 AX411集成有最新的技术,提供可靠、灵活的模块的系统,满足各种现场控制应用要求。坚固耐用和可靠,即使在恶劣的环境下可也能保证安全应用。安装简单,维护方便,满足给水、污水处理、工业过程水处理、电厂、化工厂、制药、纸浆和造纸以及食品饮料等行业各种场合的应用要求。

数据

  • 壁挂、管装、盘装等安装方式,防护等级IP 65 / NEMA 4X 
  • 测量量程0-14 pH,10,000 µS/cm, 18.2 MΩ/cm 和 8,000 ppm TDS(总溶解性固体)
  • 双通道变送器,节省投资
  • 电导率差值、比例、% 透过率, % 不合格率和计算型pH显示等
  • 真实、高精度温度补偿满足纯水测量应用
  • 2 到 4 模拟信号输出和3 到 5路继电器触点输出
  • 宽电源设计: 85 to 265 V AC or 12 to 30 V DC
  • 高分辨率显示,多种语言可选

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务