双通道变送器,4极式电导率电极应用
AX433

综述
数据
下载
服务

综述

AX433双通道变送器设计用于连接ABB四极式电导率电极,同时测量显示两路高量程电导率。AX430集成有最新的技术,提供可靠、灵活的模块的系统,满足各种现场控制应用要求。

数据

  • 双通道变送器 – 节省成本
  • 量程 0 to 2,000 mS/cm
  • 内置浓度曲线15 % NaOH, 18 % HCl, 20 % H2SO4 or NaCl, or 40 % H3PO4
  • 免维护的电极污染自动补偿
  • 加药控制功能– 长期加药报警或初始预装功能
  • 壁挂、管装、盘装等安装方式,防护等级IP 65 / NEMA 4X 

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务