Stressometer

Stressometer - 板形测量和控制

Stressometer FSA 板形系统旨在将理想的带材板形与低生命周期成本融合在一起

独特的技术 

我们提供的是一套无需标定的系统。具有的出色的测量
密度和响应时间,以及长期的测量精度和基于集成化
模型的多变量控制技术

降低次品率

直接和并行测量意味着毫秒级的精确测量,同时不受
带材张力变化的影响。
这实现了全面的板形控制,包括带材头部和尾部,从而降低了次品率。

缩短轧制时间

应用Stressometer板形系统,不必再担心由于板形问题带来的断带风险限制轧机升速和轧制速度,这样不仅缩短了轧制时间,而且提高了生产效率。同时,Stressometer板形系统采用了高达毫米级精度的边缘测量技术,能够显著改善带材边缘控制。

减少生产干扰

充分利用带材边缘部分覆盖的测量区的补偿和控制功能快速校正高边缘应力,从而避免断带。
stressometer-combined

我们提供

文档

亮点

服务

新闻

Select region / language