传动系统
ACS800

交流传动应用

惯量补偿

惯量补偿用于补偿加速和减速期间的辊子转动惯量。

摩擦补偿

摩擦补偿用于补偿源自轴承,密封等处的摩擦力。

速度参考估算

此功能会计算速度偏差,并对速度偏差和可调死区进行估算,在转矩限制功能中有两种不同的类型:无论速度偏差小于或者超出死区,在种情况下,系统会对参考速度的不精确进行补偿,例如一台轧机的前滑量是很难确定的。

产品概览
数据
下载
服务

数据

Type ACS800
Main connections
Voltage 3 phase, 380 to 500 V ±10%
Frequency 48 to 63 Hz
Motor connection
Voltage 3 phase, 380 to 500 V ±10%
Frequency 0 to 300 Hz
Environmental limits
Ambient temperature 0 to 40°C
Enclosure class
Cabinet IP 21
Motor IP 55

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service