冷却系统
为了在4辊和6辊轧机上实现理想的板形,轧机厂商必须选择最优秀的冷却系统。
精细冷却系统被用于减小带材某些“长”部位的相对压下量,而热边喷系统能够通过提高带材边缘的相对压下量消除“翘”边。根据它们的设计,我们能够提供不同的喷嘴控制应用,例如开/ 关、多步和脉冲长度控制。为了改善每个冷却区域的效果,实现稳定的运行,ABB 还提供完整的冷却液压力控制系统。
在四辊轧机和六辊轧机中,辊缝的热控制被用于消除不对称的板形误差,因此大幅度提高了板形质量。板形系统通过支持精细冷却和热边喷系统来实现此目的。