科氏力质量流量计
CoriolisMaster FCM2000-MC2

CoriolisMaster FCM2000-MC2拥有独特的S型测量管和模块化设计,是苛刻测量需求的理想产品。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

概述

无论安装方向如何,流量计安装都非常简单,而且对震动和液体中含有气泡不敏感。灵活的安装尺寸可以适合于所有的过程连接。

FCM2000-MC2 满足: 

  • 一种产品具有四种精度等级,减少了产品种类和库存成本
  • 更换电子部件不需要重新标定和设置
  • 优异的密度测量功能,包含了浓度计算
  • DSP技术使得对外部震动和介质中含有气泡不敏感
  • 直接的质量流量测量,保证了原料添加的精确性,提高了效率,节约了资源

数据

基本规格:

  • 公称尺寸 /测量范围    
    – DN 20 (3/4 in.) / 0 to 6,000 kg/h (13,227 lb/h)
    – DN 25 (1 in.) / 0 to 9,600 kg/h (21,146 lb/h)
    – DN 40 (1.5 in.) / 0 to 28,500 kg/h (62,832 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / 0 to 55,200 kg/h (121,695 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / 0 to 147,600 kg/h (325,402 lb/h)
    – DN 100 (4 in.) / 0 to 249,600 kg/h (550,274 lb/h)
    – DN 150 (6 in.) / 0 to 660,000 kg/h (1,455,051 lb/h)    
  • 防爆
    – ATEX zone 0/1/2, cFMus Div 1/2 and zone 0/1/2, NEPSI 0/1/2
  • 接液材质
    – 1.4571 (316Ti) or 1.4404 / 1.4435 (316L) or Hasteloy C
  •    液体测量精度
    – 质量和体积流量:0.4 % o. r. / 0.25 % o. r. / 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r.
    – 密度: 4 g/l or 1 g/l 
  • 测量介质温度
    –  -50 to 200 °C (-58 to 396 °F) 
  • 输出
    – 2路电流输出,1 路脉冲输出,1 路节点输入\输出
  • 供电电源
    – 24 V AC/DC,110/230 V AC

工具

为您的应用选择最合适的产品!

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language