科氏力质量流量计
CoriolisMaster FCM2000-MS2

CoriolisMaster FCM2000-MS2为单弯管设计,用于超低流量的精确测量。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

概述

坚固的构造可以保证流量计在恶劣环境下的可靠测量。无论是向油井还是造纸机中加化学制剂,还是向食品中加调味剂,或者是向污水中加化学制剂,都面临同样的挑战:如何准确的测量流量。

The FCM2000-MS2可以满足: 

  • 体积小,测量准
  • 耐压高
  • 采用 DSP技术的变送器
    – 新的数字过滤技术使得微弱的传感器型号也可以检测得到

数据

通用规格:

  • 公称尺寸 /测量范围
    – DN 1.5 (1/16 in.) / 0 to 65 kg/h (143 lb/h)
    – DN 3 (1/10 in.) / 0 to 250 kg/h (551 lb/h)    
    – DN 6 (1/4 in.) / 0 to 1,000 kg/h (2,205 lb/h)    
  • 防爆
    – ATEX zone 0/1/2, cFMus Div 1/2 and zone 0/1/2, NEPSI 0/1/2
  • 接液材质
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) or Hasteloy C
  • 最大过程温度
    –接近 500 bar (7250 psi) 。具体信息和限制参见样本
  • 液体测量精度
    – Massflow: 0.4 % 或者0.25 % 或者 0.15 或者 0.1 % o. r.
    – 密度:4 g/l or 1 g/l 
  • 测量介质温度
    –  -50到180 °C (-58到356 °F) 
  • 输出
    – 2路电流输出, 1 路脉冲输出, 1 路节点输入\输出
  • 电源供电
    – 24 V AC/DC, 110/230 V AC

工具

为您的应用选择最合适的产品!

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。. 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language