电磁流量计
FSM4000

FSM4000是一款坚固耐用型流量计,针对苛刻环境应用。可以用于一些关键场合,高精度的过程参数测量可以节约宝贵资源,应用范围广泛。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

流量计可以根据需求提供各种材质和形式的衬里,电极和口径。强大的变送器可以得到非常稳定的输出信号。无以伦比的测量性能适用于高含固量,高纸浆浓度,脉动流或者其他的苛刻环境。

数据

通用规格:

  • 公称测量口径
    – DN 3 到 1000 (1/10 to 40 in.)
  • 公称等级压力
    – PN 10 到 40
    – ASME CL150, 300
  • 过程连接
    – 法兰标准符合DIN / EN, ASME
  • 衬里
    – PFA, PTFE, 硬橡胶,软橡胶, 碳化陶瓷
  • 通讯输出
    – HART
    – 选配PROFIBUS PA,FOUNDATION Fieldbus

工具

为您的应用选择合适的产品

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务