电磁流量计
ProcessMaster FEP300

FEP300标准版本采用模块化的设计,为化工,电力,油气,造纸,矿山和冶金,食品和制药等大多数过程工业提供宽泛的衬里、电极及口径的选择,满足不同应用的需求。
可以提供一体化安装和分体式安装形式。

欲了解增强型功能和自诊断扩展功能的电磁流量计,请浏览 ProcessMaster FEP500。

 

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

强大的变送器适用便利,提供输出信号满足客户需求。 通用的、定价合理,高精度的ProcessMaster FEP300是一款拥有标准功能,较短供货周期和简明易懂的操作说明文件的流量计,适用于各种过程工业。

  • 通用和简明的配置
    – 电容式触摸屏按键,可免除开盖操作,减少配置时间
    – 功能型软键设计
    – “Easy Set-up”功能
  • 先进的数据存储技术
    – 数据存储技术实现更换变送器部分,无需重新配置调试
  • 先进的诊断功能 
    – 简化装置故障
    – 符合NAMUR标准的状态信息
    – 帮助信息以全文本形式显示
  • ScanMaster在线检定软件功能选项
    – 允许客户在现场对仪表进行在线检定

寻找在线检定软件?更多内容可参见ScanMaster FZC500.  

数据

通用规格:

  • 测量精度
    – 标准:测量值的 0.4 % of rate, 可选:测量值的 0.2 % of rate
  • 公称测量口径
    – DN 3 到2000 (1/10 到 80 in.)
  • 过程连接
    – 法兰标准符合DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129
  • 公称压力等级
    – PN 10 到 100,
    – ASME CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
  • 衬里
    – 硬橡胶, 软橡胶, PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • 通讯方式
    – HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
  • 防爆认证
    – ATEX, IECEx, FM, cFM, NEPSI, GOST

特殊性能:

  •  过程诊断
    – 空管和不满管检测

工具

为您的应用选择合适的产品

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

*) DSV401 Rx(SMART VISION) 没有在DTM500中一起发布。 请使用新的应用(例如离线版ABB DAT200 Asset Vison Basic)。

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language