电磁流量计 AquaMaster FEW400

AquaMaster是流量测量中针对管网监测和漏损检测等应用理想的解决方案之一。

AquaMaster4 移动通信

测量与不可估量的连接性
115964-abb-aquamaster4-video-hr-a-st3

产品图片

主要优势

measure-log-communicate
只需一个盒子即可完成测量、记录和通信,以更少的资本支出为您的区域计量区域实现更多目标。
billing-confidence
增强计费信心,根据真实消耗水平而非估计值提供准确账单。
value-prop-3-pictogram
为轻松操作铺平道路,在流量计自我维护的同时,让您高枕无忧。
lower-cost
减少运营开支和浪费,同时更准确地控制供需。
当流量计在空中读写时,可接收近乎实时的通信。
当流量计在空中读写时,可接收近乎实时的通信。

AquaMaster4

AquaMaster 系列

产品图片

Additional resources

概览
数据
下载
服务

概览

用户价值: 

  • 来自流量计量大师的解决方案 — 1988年,ABB发明并设计了世界上第一台电池供电的DMA(区计量面积)电磁流量计
  • 通过“单盒” DMA解决方案进行明智的投资 — 结合流量,压力和数据记录
  • 基于最高精度和最大流量范围收入表,让您对帐单充满信心
  • 获得泄漏或爆裂的早期警报并降低NRW(无收入水)–对夜间线路性能的表现充满信心
  • 对湿法校准具有最高的信心–我们的流动装置已通过各种国家独立认证机构/实验室的认证,所有这些机构均与“国际实验室认可合作组织”(ILAC)连接
  • 使用出厂默认设置进行安装和流动。 通过ABB Velox移动智能手机/平板电脑应用程序快速,轻松地配置,以定制所需的最小现场配置
  • 在整个产品生命周期中保持最低的所有成本(TOTEX),AquaMaster符合最新的国际标准,可以满足日益增长的立法要求,以实现精确的流量计量。 其宽广的测量范围可确保准确记录白天的高峰流量,其出色的低流量性能有助于检测网络泄漏。
  • 安装便捷,所有数据均存储在传感器中,以减少现场设置。 AquaMaster独特的传感器设计可调节流量曲线,从而在恶劣的液压安装条件下仍具备出色的计量性能。

数据

  • 测量参数: 流量,流速,体积流量(前进,储备和净流量)和压力(可选)
  • 传感器样式和尺寸范围较广:DN40内径缩小至600,DN40全径缩小至2400,探头300至1000 mm。 范围高达R1000,精度高达±0.2%±0.5mm / sec,以较大者为准。
  • 电源选项:10年电池寿命,太阳能/风能可再生能源和交流电源
  • 通讯选项:Pulse,Modbus和Sensus,有与智能手机/平板电脑连接的无线接口
  • 高和低流量报警
  • 适用于恶劣的环境:IP68浸入水中,可渗透力达5m
  • 校验:原位诊断和自我检查功能
  • 可与旧版AquaMaster传感器兼容
  • 饮用水认证证书:WRAS,NSF,ACS,AS / NZS 4020
  • 计量认证:OIML R49和MID MI-001(正在申请中)

下载

Loading documents

服务

ABB提供全方位的服务来支持您和您的流程,包括:

了解我们更多的综合服务范围,详情请点击 测量与分析服务