旋进流量计
SwirlMaster FSS450

SwirlMaster FSS450是应对高端流量应用的全面旋涡流量计。不仅搭载数字信号处理(DSP)与超卓震动补偿能力,更进阶配置了流量计算功能。从外部其它传感器用于补偿的压力、温度、密度或气体浓度(如甲烷等)信号能同内置的温度补偿信号一道直接在FSS450内进行流量计算。是直接输出质量流量、标况下气体及液体流量及热量和能量流量的理想之选。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

旋进旋涡流量计用于液体、气体及蒸气的精确流量测量。配合内置的温度补偿,涡街流量计是石化原料、去离子水及直接有效蒸气流量测量的理想之选。
 
SwirlMaster FSS450 进一步搭载4-20mA补偿信号模拟量输入与直接的内置质量流量与热量能量流量计算输出能力,是ABB旋进旋涡流量计的进阶版本。提供一体型和分体型(线缆长度可选达30米)供选。强大的补偿计算能力为用户省去流量计算机在诸多应用中的投资与维护。

数据

通用规格:

  • 安装方便
    – 前后直管段要求低
  • 导航式操作
    – Easy Set-up 功能
    – 清晰的文字显示
    – 电容式不开盖操作按键
  • 液体,气体和蒸汽的测量精度
    – 测量值的+/- 0.5 %
  • 过程连接/仪表口径
    – 法兰型/ DN 15 到 400 (1/2 到 16 in.)
  • 防爆认证
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • 输出信号
    – 4 to 20 mA / HART 7
  • 可选开关量输出
    –  可设置为报警开关,脉冲或者频率输出
  • 可选输入信号
    –压力,温度,甲烷浓度
  • 直接输出气体标况流量与质量流量 
    – 直接输出蒸气质量流量  
    – 直接按IF97工程热力标准计算输出水与水蒸气热
    –  直接按AGA8/SGERG标准计算天燃气压缩因子并输出燃气流量 

 

工具

为您的应用选择合适的产品!

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息&下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务