金属管转子流量计
VA Master FAM540

FAM540可以用作化工、制药、食品饮料等行业中测量液体、气体和蒸汽的应用,特别是一些复杂和苛刻的工况。

 

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

这个系列非常适合应用与一些高压和高温的场合,不锈钢或带PTFE衬里的传感器应用广泛包括一些恶劣应用环境。

  • 传感器设计
    – FAM541:标准型,法兰连接
    – FAM544:卫生型连接型
    – FAM545: 衬里型
    – FAM546: 带热夹套型
  • 新的工艺参数现场可调
  • 磁棒操作
    – 可不开盖对仪表进行操作

所有系列就地显示表头(带或不带报警)和远传HART输出包括NAMUR开关量输出以及现场液晶显示均可选,且均可应用于危险场所。

数据

基本规格:

  • 应用
    – 干净的液体、气体和蒸汽
  • 安装
    – 垂直在线管道安装
  • 连接方式
    – 1/2 – 4 英寸,法兰或者卫生型连接
  • 流量范围
    – 水流: 0.028-120 m3/h
  • 量程比 
    – 典型 10:1
  • 操作压力
    – 最大100bar(更高另询)
  • 操作温度
    – 最大400 °C
  • 精度 
    – Class 1.6 (Class 2.5: PTFE衬里)
  • 报警
    – Slot传感器,最多两个
  • 测量管材质
    – 不锈钢或PTFE衬里
  • 浮子材质
    – 不锈钢或者PTFE衬型

工具

为您的应用选择最合适的产品!

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

FF总线解决方案:
ABB提供全面的FF总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多下载

下载

Loading documents

下载

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务