涡街流量计
FV4000

FV4000涡街流量计提供最为 PROFIBUS PA 及 FOUNDATION Fieldbus 通讯总线方式可靠稳定的液体,气体和蒸气测量。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

旋进流量计FS4000基于漩涡进动原理。两线制表头可使用磁笔盒盖操作。
对于现场总线有额外的开关量输出可以选择。

数据

  • Type FV4000-VT4
    – 一体型
  • Type FV4000-VR4
    – 分体型
  • 过程连接
    – 法兰连接: DN 15 to 300 (1/2 to 12 in.)
    – Wafer type connection: DN 25 to 150 (1 to 6 in.)
  • 测量精度
    – 液体:测量值的+/- 0.75 %
    – 气体和蒸汽:测量值的+/- 1.00 %
  • 量程比1:25
  • 测量介质温度
    – -55 °C (-67 °F) 到 280 °C (536 °F) , extended temperature range up to 400 °C (752 °F)
  • 输出    
    – PROFIBUS PA
    – FOUNDATION fieldbus 
  • 防爆认证
    – ATEX, IECEx, FM, CSA
  • 对于饱和蒸气额外的PT100内置温度补偿选项可选
  •  

工具

为您的应用选择合适的产品

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务