磁致伸缩液位变送器

拥有专利技术的ABB磁致伸缩液位变送器是为数不多取得IEC 61508认证的可使用在SIL2和SIL3环境下的变送器。

这些变送器在全世界范围内广泛用做连续的液位指示和信号传输, 包括检测或控制用途的虚拟信号或数字信号。 独特的设计提高了传感器的分辨率, 比传统的干簧管式变送器提高了100多倍。AccuTrak™磁致伸缩液位变送器有多种安装方式, 可以直接安装在储罐内或安装在磁耦合液位计上。我们的磁致伸缩液位变送器满足HART协议, FF总线协议和霍尼韦尔DE协议, 可以与绝大多数的控制系统数字通信。

客户获益:

  • 高精度
  • 高可靠性
  • 无需标定
  • 免维护

应用行业:

  • 油气
  • 石化
  • 化工
  • 电厂
  • 水和水处理
  • 食品和饮料
  • 制药
  • 纸浆和造纸
  • 生物
  • 船舶

我们提供