磁致伸缩液位变送器
AT100

AT100S是基于磁致伸缩原理的产品。 其探杆内有磁致伸缩线, 从表头固定间隔时间发射的脉冲与磁浮子产生的磁场发生作用。.

综述
数据
下载
服务

综述

特点:

  • 获得IEC 61508的SIL2认证*
  • 高精度: 满量程的0.01%
  • 高性能压电传感器(专利号为5,473,245)
  • 带现场LCD显示
  • 单式或双式夹持安装
  • 适用于CIP和SIP应用
  • 标准探杆为180目抛光
  •  无需重复标定: 一次设定,永久记忆
  • 压力最高可达1750psig (120.7 bar)
  • 温度范围:-320 ~ 800°F (-196 ~ 427˚C)(需带附件)
  • 可现场更换电子模块
  • 内置式RFI / EMI过滤器
  •  数字通讯

选项:

  • 240目电抛光探杆可选
  •  20点罐容量表输出
  • 温度指示可选
  • FOUNDATION现场总线输出
  • Honeywell DE输出
  •  玻璃观察窗
  • 316L不锈钢外壳
  • Flexible 适用于顶部空间不足的柔性探杆可选

数据

Download

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务