礠致伸缩液位变送器
AT200

AT200的特点是只有一个活动部件, 即浮子, 当AT200从回路中获得电源后, 它就可以通过4-20mA, HART, Honeywell DE或现场总线协议提供连续的液位读数. 变送器利用"飞行时间"原理, 通过检测腔体内浮子的位置来计算距离. 非接触式测量, 并且测量结果精度高. 

综述
数据
下载
服务

综述

AT200的特点是只有一个活动部件, 即浮子, 当AT200从回路中获得电源后, 它就可以通过4-20mA, HART, Honeywell DE或现场总线协议提供连续的液位读数. 变送器利用"飞行时间"原理, 通过检测腔体内浮子的位置来计算距离. 非接触式测量, 并且测量结果精度高.

 

数据

特点:

  • 获得IEC 61508的SIL2认证*
  • 外捆绑式设计, 可安装在KM26上或其它磁耦合液位计上
  • 高精度: 满量程的0.01%
  • 高性能压电传感器(专利号为5,473,245)
  • 带现场LCD显示
  • 标定简单
  • 无需重复标定: 一次设定,永久记忆
  • 采用双腔结构,电子部件和接线端子隔离
  • 总液位测量,界面测量,或总液位和界面同时测量
  •  温度范围:-320 ~ 800°F (-196 ~ 427˚C)(需带附件)
  • 可现场更换电子模块
  • 内置式RFI / EMI过滤器
  • 内置式RFI / EMI过滤器
 
选项:
  •  双液位指示
  • Honeywell DE输出
  • FOUNDATION现场总线输出
  • 玻璃观察窗
  • 316L不锈钢外壳
  • 20 点罐容量表输出

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务