紧凑型超声波物位变送器
LST300

LST300是一款高性能的超声波物位变送器。它不仅能够精确测量物位,也能用于距离测量和明渠流量测量,测量范围长达10m。它采用非接触式物位测量方式,可用于各类不同应用场合及工业领域。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

LST300是物位测量的未来。以前,虽然紧凑型的传感器受人欢迎,但是由于某些限制使得这类传感器得不到广泛应用。现在,LST300突破了这些限制。不论是有产品浸没的风险,还是处于强腐蚀性的环境,LST300都能应对自如。LST300是第一款全方位耐腐蚀的变送器。它的顶部是金属材质,底部则是PVDF材料。它的防水等级达到了IP68(可选),确保了设备即使在淹没状态也不会受损。

LST300是超声波物位计中的集大成者,结合了当今超声波测量技术的所有尖端功能。功能强大,且结构紧凑。借助于图像式回波显示和强大的自诊断能力,LST300的安装相当简便。即使是在狭窄或是有许多障碍物的区域,利用内置的假回波滤波算法与发射角,您也能轻松安装。您无需拧开上盖,直接在明盖的玻璃上按压对应按钮就能操作设备。在过去,那么多实用的功能在一台设备上实现是不可思议的。而更不可思议的是这套设备只需用双线制回路电源驱动即能工作。

特点:

  • “零维护”及非接触式、连续物位测量
  • 两线制HART数字式传输
  • 长达10m的量程
  • 宽泛的温度范围(-40oC~85oC)
  • ±2mm或2%满量程的测量精度(精度取其大者)
  • 可应用于狭窄区域,低至5o的发射角,和内置的假回波滤波算法
  • 安装简便,图像式回波显现、强大的自诊断能力和简洁明了的安装手册
  • 独有的GAP技术,确保在任何条件下,设备都能表现出色
  • 通过IP66/67检测和NEMA 4X 检测(即可以在水下1m保持30min)
  • ATEX、IEC和FM的本安型认证及无火花认证

选型及附件:

— 触摸屏、标准按钮或无人机互动

— 测量范围6m或10m

— FM、ATEX和NEPSI认证的本安型或无火花型

— 标准、加长型或附加地面支架(可根据实际安装情况选择)

— 法兰安装选型

LST300超声波物位计的微处理器会发出一个电子脉冲信号给传感器,并同时启动计时器开始计时。传感器将电脉冲信号转变为声学振动信号,向被测对象发射。在声信号到达被测对象的表面后,信号能量将被反射回传感器。而传感器将声信号重新变回电信号,并传送给微处理器。微处理器收到信号后停止计时,计算信号发射、接收间的时间差,并利用已知的信号传播速度,得到传感器和对象表面间的距离,从而得到物位。在这个过程中,借助于强大的软件支持,微处理器能将错误的信号(由壁面或其他障碍物反射回的信号)剔除,而电子滤波器能抑制环境噪音。

Ultrasonic measurement

在已知信号传播时间和被测容器的高度后,LST300就可以准确测量传感器与被测液面间的距离。具体公式如下:

液面高度 =容器高度- 信号传播速度x 信号传播时间
                        2

由于信号传播速度会随环境温度变化而变化,这就为准确测量提出了更高的挑战。而所有LST系列产品都有测量环境温度的功能,并且引入温度补偿,确保了设备能在较大的温度范围内准确测量。

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

Loading documents

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务