智能定位器
TZIDC

TZIDC智能电气定位器应用范围广泛,适用于单、双作用,直行程、角行程执行器。支持 Hart通讯。

Digital positioner TZIDC
综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

TZIDC是数字式智能定位器,支持Hart通讯。耐振动,在10G @ 80HZ的振动场合下,依然能提供可靠的操作,适用于所有严苛的场合。

数据

通用规格:

  • 数字、Hart通讯
  • 简单的调试和现场操作
  • 模块可即插即用
  • 全世界各种本安证书
  • 坚固的设计、灵活的直行程、角行程安装。
  • 分体式
    – 抗震可可达2g@300HZ
    – IP 67防护等级

 

现场总线和HART – TZIDC, TZIDC-200

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language