带远传安装式膜盒密封的差压型式绝压变送器
266RRT

266RRT是用于绝压测量的高级性能变送器,它的外形类似于差压类型,适用于液体、气体或蒸汽的流量、液位、压力及密度的高压侧膜盒密封式测量。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

由于在膜盒密封的设计和生产中沿用了Taylor的全焊接技术,266ARH具有无以伦比的优越表现和宽泛的充油、膜片材质、毛细管保护类型、过程连接的选择。ABB作为恶劣工况测量的领导者,能够为恶劣的环境和过程条件下的关键应用点提供恰当的解决方案。266RRT以其长期稳定性和可靠性使其成为绝压测量的理想解决方案。

除了可插拔的接线端子,变送器的电子线路板具有自组态功能,可以实现现场更换,提高工厂效率。独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间和维护及备件成本。而且,创新的TTG透窗技术可以在防爆场合不开盖的情况下进行现场操作,节省大量时间。

266RRT取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 该变送器在单台仪表使用时(1oo1)满足SIL2安全等级,在冗余配置情况下(1oo2)可以达到SIL3安全等级。

数据

  • 基础精度:±0.04%
  • 量程极限:2至2000kPa-a
  • 输出信号:多种协议平台具备可互操作性及升级能力
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • 带有TTG透窗技术的LCD,可以在不开盖的情况下进行设置操作
  • 符合IEC61508 的SIL2/SIL3认证
  • 符合PED III类

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息&下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务