带直接安装式膜盒密封的差压变送器
266DDH

266DDH是带直接安装式膜盒密封的差压变送器。
266DDH具有无线WirelessHART通讯方式。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

该变送器可以高压侧带一个直接安装式膜盒密封,低压侧为标准的压力过程连接或者为远传安装式膜盒密封。它的形式非常灵活,如果将低压侧配上网堵作为大气参考端,则变成了标准的表压变送器。
ABB在膜盒密封的设计和制造上具有无以匹敌的领导性:
- 没有任何螺纹连接或垫片,避免了潜在的泄漏问题和随时间漂移的问题。
- 更少的充油量保证了更小的温度误差

除了可插拔的接线端子,变送器的电子线路板具有自组态功能,可以实现现场更换,提高工厂效率。独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间和维护及备件成本。而且,创新的TTG透窗技术可以在防爆场合不开盖的情况下进行现场操作,节省大量时间。

取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 这是266产品系列的另一个显著特点。这个证书是安全的保证,使266DDH适用于安全应用。

266DDH支持无线WirelessHART通讯协议,省去了大量的接线问题从而可以缩短现场安装时间,为客户节省施工成本。
266DDH的电池,在更新速率为32秒时寿命可以达到10年,为客户实现低成本、可靠测量的解决方案

数据

266DDH: smartness beyond performances.

- 基础精度:±0.06%
- 量程极限:0.05至16000kPa
- 输出信号:4-20mA+ HART,Profibus PA, Foundation Fieldbus,WirelessHART。 多种协议平台具备可互操作性及变送器升级能力
- 符合PED III类

 

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

请先阅读:
版本矩阵


驱动描述驱动描述
下载软件和文档:
HART:
软件 DTM*, EDD
补充信息  


PROFIBUS:
软件 DTM*, GSD
补充信息 驱动描述


FOUNDATION Fieldbus:
软件 EDD/CF
补充信息  


离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息&下载

现场总线解决方案
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。
更多信息

*) DSV401 Rx(SMART VISION) 没有在DTM500中一起发布。
请使用最新的应用(例如离线版ABB DAT200 Asset Vison Basic)。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务