法兰安装式的差压变送器
266DHH

266DHH是法兰安装式的差压变送器。
266DDH具有无线WirelessHART通讯方式。该仪表是性能与安装便利性折中优化后的产品。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

最大工作压力可到5MPa,该变送器是洁净介质(一般是水或干净的油)的理想选择。266DHH的性能优于直接安装式膜盒密封型式的性能。

266是世界上首台也是目前唯一提供TTG透窗技术的压力变送器,它可以在不开盖的情况下进行组态。除了可插拔的接线端子,变送器的电子线路板具有自组态功能,可以实现现场更换,提高工厂效率。独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间和维护及备件成本。
取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 这是266产品系列的另一个显著特点。这个证书是安全的保证,使266DHH适用于安全应用。

266DHH支持无线WirelessHART通讯协议,可以缩短现场安装时间,节约成本。
266DHH的电池,在更新速率为32秒时寿命可以达到10年,为客户实现低成本、可靠测量的解决方案。

数据

266DHH: smartness beyond performances.

- 基础精度:±0.06%
- 量程极限:0.27至2400kPa
- 输出信号:4-20mA+ HART,Profibus PA, Foundation Fieldbus,WirelessHART。 多种协议平台具备可互操作性及变送器升级能力
- 符合PED III类

 

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

请先阅读
 版本矩阵


下载软件和文档
HART:
软件: DTM*, EDD
补充信息: 驱动描述


PROFIBUS:
软件: DTM*, GSD
补充信息 驱动描述


FOUNDATION Fieldbus:
软件: EDD/CF
补充信息: 驱动描述


离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。
更多信息&下载

现场总线解决方案
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。
更多信息
*) DSV401 Rx(SMART VISION) 没有在DTM500中一起发布。
请使用最新的应用(例如离线版ABB DAT200 Asset Vison Basic)。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务