带远传安装式膜盒密封的差压变送器
266DRH

266DRH是适用于测量液体、气体或蒸汽流量、液位、压力及密度的膜盒式差压变送器。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

由于在膜盒密封的设计和生产中沿用了Taylor的全焊接技术,266ARH具有无以伦比的优越表现和宽泛的充油、膜片材质、毛细管保护类型、过程连接的选择。ABB作为恶劣工况测量的领导者,能够为恶劣的环境和过程条件下的关键应用点提供恰当的解决方案。266DRH以其长期稳定性和可靠性使其成为差压测量的理想解决方案。

变送器的电子线路板具有自组态功能,可以实现现场更换,节省时间和成本。通过设置菜单可以在没有手操器的时候几分钟内完成组态和零点调整。
取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 这是266产品系列的另一个显著特点。这个证书是安全的保证,使266DRH适用于安全应用。

266DRH支持无线WirelessHART通讯协议,省去了大量的接线问题从而可以缩短现场安装时间,为客户节省施工成本。
266DRH的电池,在更新速率为32秒时寿命可以达到10年,为客户实现低成本、可靠测量的解决方案。

数据

266DRH: smartness beyond performances.

- 基础精度:±0.06%
- 量程极限:4至16000kPa
- 输出信号:4-20mA+ HART,Profibus PA, Foundation Fieldbus,WirelessHART。 多种协议平台具备可互操作性及变送器升级能力。
- 符合PED III类

 

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

 

请先阅读:
版本矩阵


下载软件和文档:
HART:
软件: DTM*, EDD
补充信息: 驱动描述


PROFIBUS:
软件: DTM*, GSD
补充信息: 驱动描述


FOUNDATION Fieldbus:
软件: EDD/CF
补充信息: 驱动描述


离线工具
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。
更多信息&下载

现场总线解决方案
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。
更多信息
*) DSV401 Rx(SMART VISION) 没有在DTM500中一起发布。
请使用最新的应用(例如离线版ABB DAT200 Asset Vison Basic)。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务