差压变送器
266DSH

266DSH差压变送器,以其长期稳定性和高性能践行了ABB对客户的承诺。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

变送器的电子线路板具有自组态功能,所以可以现场更换,这是其典型的特点,可以帮助工厂提高效率。独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间和维护及备件成本。并且创新的TTG透窗技术可以在防爆场合不开盖的情况下进行现场操作,节省大量时间,仅通过手指就可以在几分钟内完成仪表的组态。

另外,266DSH标配了引压管堵塞诊断功能,可以在引压管有堵塞趋势时告知客户,这样可以实现预防性维护。
取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 这是266产品系列的另一个显著特点。这个证书是安全的保证,使266DSH适用于安全应用。

266DSH支持无线WirelessHART通讯协议,可以得到压力测量值之外的更多信息。现在你可以监测员工难以到达的测点,保证了员工的人身安全。266无线压力变送器在更新速率为32秒时电池寿命可以达到10年,为客户实现低成本、可靠测量的解决方案。

由于没有了复杂的线缆安装问题,可以大大缩短工期,降低整体运行成本。通过ABB的无线仪表可以使测量变得简单。


数据

266DSH: smartness beyond performances.

- 基础精度:±0.06%
- 量程极限:0.05至16000kPa-a
- 输出信号:4-20mA+ HART,Profibus PA, Foundation Fieldbus,Wireless HART。 多种协议平台具备可互操作性及变送器升级能力。
- 符合PED III类

工具

为您的应用找到最合适的产品!

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

   请先阅读:
 版本矩阵


下载软件和文档:
HART:
软件: DTM*,EDD
补充信息: 驱动描述


PROFIBUS:
软件: DTM*,GSD
补充信息: 驱动描述


FOUNDATION Fieldbus:
软件: EDD/CF
补充信息: 驱动描述


离线工具
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。
更多信息&下载

现场总线解决方案
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。
更多信息
*) DSV401 Rx(SMART VISION) 没有在DTM500中一起发布。
请使用最新的应用(例如离线版ABB DAT200 Asset Vison Basic)。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务