带直接安装式膜盒密封及多传感器技术的差压变送器
266MDT

266MDT是带直接安装式膜盒密封及多传感器技术的差压变送器,适用于测量液体、气体或蒸汽流量、液位、压力及密度。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

该变送器可以高压侧带一个直接安装式膜盒密封,低压侧为标准的压力过程连接或者为远传安装式膜盒密封。它的形式非常灵活,如果将低压侧配上网堵作为大气参考端,则变成了标准的表压变送器。
ABB在膜盒密封的设计和制造上具有无以匹敌的领导性:
– 没有任何螺纹连接或垫片,避免了潜在的泄漏问题和随时间漂移的问题
– 更少的充油量保证了更小的温度误差

除了可插拔的接线端子,变送器的电子线路板具有自组态功能,可以实现现场更换,提高工厂效率。独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间和维护及备件成本。而且,创新的TTG透窗技术可以在防爆场合不开盖的情况下进行现场操作,节省大量时间。

266MDT取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 该变送器在单台仪表使用时(1oo1)满足SIL2安全等级,在冗余配置情况下(1oo2)可以达到SIL3安全等级。

数据

  • 基础精度:±0.04%
  • 量程极限:0.6至10000kPa
  • 4-20mA+ HART
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • 带有TTG透窗技术的LCD,可以在不开盖的情况下进行设置操作
  • 符合IEC61508 的SIL2/SIL3认证
  • 符合PED III类

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息&下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents