耐高压表压变送器
266HSH

266HSH表压变送器集成了高过压保护系统,最大工作压力可以达到105MPa,适用于测量管道或开口罐的液体、气体或蒸汽的压力。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

266HSH的长期稳定性保证其在恶劣工况下仍能保持优异的性能。除了传统的组态工具(本地按键,LCD显示,手操器或PC机软件),创新的TTG透窗技术可以在防爆场合不开盖的情况下进行现场操作,节省大量时间。这也印证了ABB对客户的承诺,“化繁为简”。

变送器的电子线路板具有自组态功能,所以可以现场更换,这是其典型的特点,可以帮助工厂提高效率。独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间和维护及备件成本
取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 这是266产品系列的另一个显著特点。这个证书是安全的保证,使266HSH适用于安全应用。

266HSH支持无线WirelessHART通讯协议,省去了大量的接线问题从而可以缩短现场安装时间,为客户节省施工成本。

数据

266HSH: smartness beyond performances.

- 基础精度:±0.06%
- 量程极限:16至105000kPa
- 输出信号:4-20mA+ HART,Profibus PA, Foundation Fieldbus,Wireless HART。 多种协议平台具备可互操作性及变送器升级能力
- 符合PED III类

 

现场总线&HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

请先阅读:
 版本矩阵


下载软件和相关文档:
HART:
软件: DTM*, EDD
补充信息: 驱动描述


PROFIBUS:
软件: DTM*, GSD
补充信息: 驱动描述


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
补充信息: 驱动描述
 
 
离线工具
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。
更多信息&下载

现场总线解决方案
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。
更多信息
*) DSV401 Rx(SMART VISION) 没有在DTM500中一起发布。
请使用最新的应用(例如离线版ABB DAT200 Asset Vison Basic)。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务