多参数变送器
266CST

266CST是带远传安装式膜盒密封的多参数变送器,通过测量差压、绝压和温度进行实时动态补偿,从而计算气体、蒸汽和液体的质量流量。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

266CST多参数变送器用于差压流量测量。除了压力、温度会影响流体的密度,其它参数如流出系数,管道和一次元件热膨胀,雷诺数等都需要修正。该变送器也可以用于密度补偿的液位测量。这可以提高液位测量的精度,使结果更可靠。

266多参数提供高精度的测量,同时可以一台仪表替代传统的几台变送器及流量计算机。

数据

  • 基础精度:±0.04%
  • 减少过程开孔节省成本,减少潜在泄漏点
  • 耐高静压到41MPa,满足电厂、管线或者油气生产的应用需求
  • 高量程比(最小量程可到0.05kPa)
  • 带有TTG透窗技术的LCD,可以在不开盖的情况下进行设置操作
  • 具有引压管堵塞诊断功能
  • 自带累计器,另有二次元输出--脉冲或频率,可以触发外部累计器
  • 可更换的电子线路板,并具有自组态功能

现场总线&HART- 266xxx多参数

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息&下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务