多参数变送器
266JRT

266JRT是带远传安装式膜盒密封的多参数变送器,借助于多传感器技术测量气体、蒸汽和液体的差压、绝压和温度。其中温度测量需要通过外接RTD来实现。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

266多参数提供高精度的测量,同时可以实现一台仪表替代传统的几台变送器,降低采购及安装成本,提高可靠性。

数据

  • 基础精度:±0.075%
  • 减少过程开孔节省成本,减少潜在泄漏点
  • 耐高静压到41MPa,满足电厂、管线或者油气生产的应用需求
  • 带有TTG透窗技术的LCD,可以在不开盖的情况下进行设置操作
  • 可更换的电子线路板,并具有自组态功能
  • 灵活的过程连接,多种抗腐蚀接液材质可选,全焊接膜盒密封

现场总线和HART- 266xxx多参数

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息&下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务