多点无纸记录仪    
SM3000

获奖:最先进的记录和数据存储解决方案

综述
数据
下载

综述

多达36个记录的通道、直观的Windows界面风格和卓越的环境保护,SM3000是一种理想的替代纸质记录仪的优秀解决方案,广泛应用包括污水处理厂、冷库、废气监测、环境监测、食品加工等等。

SM3000记录仪应用领域包括:
  • 环境监测
  • 污水处理厂
  • 热处理
  • 高压反应釜
  • 食品、乳品、饮料加工
  • 发电站
  • 冷库
  • 排放监测
  • 生命科学

数据

  • 先进的36通道过程记录,记录任何模拟、数字或通信(通过Modbus®)信号
  • 明亮、清晰、高对比度的12.1英寸TFT显示屏,直观的Windows风格的操作和配置菜单,确保一个简单明了的操作界面
  • 无与伦比的环境防护等级IP66和NEMA 4X和全密封、可锁定媒体门,在需要频繁冲洗应用中使得安装无需额外的保护。符合工业标准噪声发射和抗干扰度的保护,SM3000也可有效运行在高电气噪声环境中
  • 高标准数据安全,符合21 CFR Part II
  • GAMP验证包可用
  • 强大和方便的8MB板载闪存归档存储,可存储280万个数据样本。紧凑的闪存可移动存储卡选项,可用于扩展数据的存储
  • 标准10BaseT以太网通信,保证充分融入远程监控PC网络中和安全地访问归档的过程数据
  • 内置的SMTP客户端,通过电子邮件将重要事件通知给多个收件人。记录仪也可以被编程通过电子邮件发送在一天中的特定时间的状态报告

下载

Loading documents
Select region / language