分体式温度变送器
TTF300

TTF300 HART、PROFIBUS PA 或 FOUNDATION Fieldbus 温度变送器,采用了两线制技术、拥有众多新功能和增强型诊断信息。

 

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

分体式温度变送器,可以在DAT200(Asset Vision Basic)资产管理软件中通过FDT / DTM、或通过EDD的任何标准FTD工具、亦或本地HMI显示器(可选),进行组态、设置。PROFIBUS可通过GST文件、EDD或DTM进行组态设置,FOUNDATION Fieldbus可通过EDD。

数据

  • 通用传感器输入
    – 热电阻、热电偶、欧姆电阻值、毫伏电压值
  • 各种传感器误差校准
    – 单点、两点、CVD校准
  • 传感器自动备份、冗余切换(双支、三线制Pt100连接)
  • 开放式特征
    – 32点采样
  • 输出信号
    – 4...20mA,叠加HAR
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2现场总线
  • 精度 0.1%,长期稳定性 0.05%
  • 断线、腐蚀监测(NE89)
  • 增强型诊断(NE107)
  • IP66 / IP67、NEMA 4X,铝制或不锈钢分体式安装外壳
  • 人性化、大屏B型液晶显示器,集成TTF300组态功能
  • 防爆认证
    – ATEX, IECEx, 0区
    – FM / CSA
    – GOST

工具

为您的测量需求找到最好的产品!

现场总线和HART – TTx300

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务