设备管理,现场总线和无线

使用ABB智能设备来节约成本并减少维护

ABB的设备管理工具贯穿仪表的整个生命周期,从仪表的设计规划,配置与开机直至诊断与维护。

使计用ABB的产品与方案,您获得测量业务领域先进的技术,可靠性以及服务。 选择额外的选项,您也可以获得大多数领域都能使用的先进的现场总线技术。

通过每一层级的优化来提升生产率

可扩展的设备管理
使用ABB的软件,您获得一套管理工具来处理各种类型仪表的组态,调试与维护。
 
ABB 工具
ABB的工具通过引入连续资产状态监控与优化来增强传统的配置功能。

面向设备集成的全系列设备管理与服务。

ABB测量产品——您获取全套解决方案

您有面向智能仪表的正确手段来节省成本并减少维护吗?


FDI设备包

FDI设备包将应用于所有设备和工具。 每个设备均带有自己的FDI设备包供各种工具或者系统来使用,包括单机版的PC,现场仪表以及过程控制与自动化系统. 无论是哪家厂商,FDI设备包保证设备管理工具与设备通讯没有任何问题。 每个主机系统集成设备时可能会有很小的差异以适应他们自己的用户界面。


ABB utilizes the FDT/DTM technology

(Field Device Tool/Device Type Manager)
It provides supplier- and tool independent engineering and maintenance of field devices, regardless of manufacturer or protocol and thus removing the need for multiple tools.

HART® DDs

ABB的手操器是一款通用的移动式配置工具

ABB的手操器能方便的组态ABB或第三方的HART®仪表。 每台HART®仪表都可用ABB手操器进行组态,查询并修改参数。 作为一款全功能的HART®手操器,它支持调试,组态和维护操作时的各种命令或设备特定命令。



更多信息


设备管理与现场总线文档

Loading documents
产品与集成
现场总线方案

ABB是数字自动化的技术前沿者,将物联网、服务与人的很好的结合变为现实。

视频

Select region / language