FlexArc® - A

Esta celda puede equiparse con un robot (o dos robots bajo pedido) y se suministra con un conjunto completo de características de seguridad.

Esta celda se proporciona solo como versión de puerta enrollable.

El software adaptativo más los accionamientos de alta velocidad de los posicionadores ABB permiten cambios rápidos y una alta productividad.

FlexArc A front
FlexArc A inside
  1. Campana de humos: ayuda a garantizar una mayor seguridad de la celda y la extracción de los humos generados durante la soldadura
  2. HMI y Flexpendant
  3. Puerta enrollable: una función de protección que garantiza la seguridad del operador en la zona de carga.
  4. Valla de seguridad: evita el acceso no autorizado al espacio de trabajo del robot
  1. Posicionador de piezas A - el posicionador IRBP A, suministrado en tres variantes, está diseñado para manipular piezas de trabajo, incluida la fijación, de un peso de hasta 750 kg. More info
  2. Paquete de alambre de soldadura - paquete de 250 kg de alambre de soldadura para proporcionar soldadura continua
  3. IRB 1600/2600/4600 - robots diseñados para aplicaciones que requieren movimientos rápidos, repetibles y de alta precisión
  4. IRC 5 - sistema de control de robot con tecnologías de control de movimiento
  5. Welding power source –  gama disponible de marcas probadas por ABB
  6. Bastidor de base modular
  7. TSC - con limpiador de antorcha y calibración del centro de herramientas (BullsEye®)

Productos relacionados

IRC5 - Controlador de robot industrial

Sistema de control de robot con tecnologías de control de movimiento.

 

Select region / language