FlexArc® - B

Esta celda puede equiparse con hasta dos robots y se suministra con un conjunto completo de características de seguridad.

La celda viene en dos versiones de la zona de carga: cortina de luz o puerta enrollable.

El software adaptativo más los accionamientos de alta velocidad de los posicionadores ABB permiten cambios rápidos y una alta productividad.

  1. Posicionador de piezas de trabajo B: el posicionador IRBP B, que se ofrece en tres variantes, está diseñado para manipular piezas de trabajo, incluidos accesorios que pesen hasta 750 kg. More info
  2. HMI and Flexpendant
  3. Cortina de luz horizontal y vertical: un elemento que garantiza el control de la presencia del operador en la zona de carga.
  4. Vallas de seguridad: delimitación del espacio de trabajo robótico que evita el acceso no autorizado
  5. Campana de humos: sirve para garantizar una mayor seguridad de la celda y la extracción de los humos generados durante la soldadura.
  1. Paquete de alambre de soldadura:  paquete de 250 kg de alambre de soldadura para proporcionar soldadura continua
  2. IRB 1600/2600/4600: robots diseñados para aplicaciones que requieren movimientos rápidos, repetibles y de alta precisión
  3. IRC 5: sistema de control de robot con tecnologías de control de movimiento
  4. Welding power source: gama disponible de marcas probadas por ABB
  5. TSC: con limpiador de antorcha y calibración del centro de herramientas (BullsEye®)
  6. Bastidor de base modular

 

Más información