FlexArc® - C

Esta celda puede equiparse con hasta tres robots y se suministra con un conjunto completo de características de seguridad.

La celda de soldadura se ofrece en varias variantes, con opciones para la carga útil del dispositivo de posicionamiento, el número de robots instalados, el tipo de seguridad del espacio de manipulación y la estructura del techo. También hay una amplia variedad de niveles de equipamiento.

 

  1. Posicionador de piezas de trabajo C: la solución de estación doble se presenta en dos variantes, diseñadas para manipular piezas de trabajo, incluido el dispositivo de sujeción de un peso de hasta 1000 kg
  2. HMI and Flexpendant
  3. Cortina de luz horizontal y vertical: una característica de protección que garantiza la seguridad del operador en la zona de carga.
  4. Valla de seguridad: evita el acceso no autorizado al espacio de trabajo del robot
  5. Campana de humos: sirve para garantizar una mayor seguridad de la celda y la extracción de los humos generados durante la soldadura.
  6. Paquete de alambre de soldadura
  1. IRB 1600/2600/4600: robots diseñados para aplicaciones que requieren movimientos rápidos, repetibles y de alta precisión
  2. IRC 5 sistema de control de robot con tecnologías de control de movimiento
  3. Fuente de poder de soldadura
  4. Luces: se pueden instalar en zonas de soldadura o de carga
  5. TSC: con limpiador de antorcha y calibración del centro de herramientas (BullsEye®)
  6. Bastidor de base modular

 

Más información