Esta celda puede equiparse con dos robots (o hasta cuatro robots a pedido) y se suministra con un conjunto completo de características de seguridad.
La celda viene en dos versiones de la zona de carga: cortina de luz o puerta enrollable.
El software adaptativo más los accionamientos de alta velocidad de los posicionadores ABB permiten cambios rápidos y una alta productividad. Esta celda puede equiparse con dos robots (o hasta cuatro robots bajo pedido) y se suministra con un conjunto completo de características de seguridad.
La celda viene en dos versiones de la zona de carga: cortina de luz o puerta enrollable.
El software adaptativo más los accionamientos de alta velocidad de los posicionadores ABB permiten cambios rápidos y una alta productividad.