FlexArc® TT

FlexArc® TT ofrece todos los beneficios de las células de soldadura modernas

- velocidad, precisión, fácil configuración y control, fácil mantenimiento.

FlexArc® TT se suministra como una versión de un solo robot. La entrega estándar incluye equipo para la calibración y limpieza automática de la antorcha de soldadura, lo que brinda un mantenimiento fácil y constante para garantizar que la celda de soldadura alcance la máxima productividad. 

  1. Revolving door -   Gives easy and safe access for unloading and re-loading the component.
  2. Control panel - Key functions including start the operation, switch the robot motors ON/OFF, emergency stop button, door-opening button
  3. Tables - (fixed or rotating) with load capacity up to 300 kg. Can handle components up to 500 × 500 mm.
  4. Safety fencing - prevents unauthorized access to the robot workspace
  5. Fumehood - ensures higher cell safety and extraction of fumes generated during welding.
  1. Paquete de alambre de soldadura: paquete de 250 kg de alambre de soldadura para proporcionar soldadura continua.
  2. IRB 1600/1600ID: robots diseñados para aplicaciones que requieren movimientos rápidos, repetibles y de alta precisión.
  3. IRC 5: sistema de control de robot con tecnologías de control de movimiento.
  4. Welding power source: Parte del equipo tecnológico. Se puede seleccionar una selección de equipos de soldadura de la lista de marcas verificadas.
  5. TSC: con limpiador de antorcha y calibración del centro de herramientas (BullsEye®).
  6. Bastidor de base

 

Intalación rápida

Instalación rápida y uso eficaz del espacio de trabajo: la celda está lista para funcionar pocas horas después de la entrega.

Diseño compacto

Tamaño de la celda (2,75 × 2,19 × 2,59 m) para un uso eficaz del espacio de producción. Selección de la orientación del lado derecho / izquierdo de la celda para adaptarse a su ubicación dentro del área de trabajo.

Peso (aprox.1 850 kg)

Fácil ubicación de la celda con el uso de una carretilla elevadora.

Estaciones fijas (mesa a mesa)

Mesas con capacidad de carga hasta 300 kg.
Posibilidad de manipular componentes de hasta 500 × 500 mm.

 

More information

Productos relacionados