La feria de referencia de tecnologías digitales y soluciones innovadoras para la industria de máquina-herramienta

BIEMH es la Biennal Internacional de Maquina-Herramienta, referente internacional en tecnologías digitales y soluciones innovadoras dirigidas a fabricantes del sector.

Te esperamos del 2 al 6 de marzo de 2026 en el Stand F05, Pabellón 6, donde ABB Robotics participa presentando soluciones de robótica industrial, colaborativa y digital:

  • El robot industrial ultrarrápido IRB 930 SCARA ideal para tareas rápidas punto a punto en aplicaciones de ensamblaje, manipulación, picking, atornillado. 
  • El cobot GoFa™  para aplicaciones de soldadura por arco, fácil de programar, con Easy Teach Device simplemente guiando el brazo del robot a lo largo de los puntos de soldadura.
  • La solución robotizada con software para generación de trayectorias automáticas sin colisiones, RobotStudio Automatic Path Planning con el robot colaborativo GoFa.
  • El robot industrial IRB 5720 es un modelo de alto rendimiento con capacidad de carga de 90 a 180 kg y un alcance de 2,6 a 3 m, diseñado para ofrecer mayor velocidad, robustez y precisión en aplicaciones de manipulación de materiales, alimentación de máquinas y ensamblajes de alta precisión, incorporando además el LeanID Integrated DressPack para reducir mantenimiento y optimizar la productividad.
  • Nuestros expertos prepararán demostraciones para conocer in situ las ventajas de simular y programar fuera de línea con Robotstudio, y cómo OptiFact puede ayudar a recopilar, administrar y analizar los datos de la instalación de producción desde un solo lugar.

Innovation Workshops

IA aplicada a la robótica industrial

🗣 Ponente: Alfredo Díez-Hochleitner, Sales Manager ABB Robotics

📆 Jueves 05/03 a las 12:30 en el Speaker's Corner del pabellón 6 B50

La nueva era de la automatización impulsada por la IA generativa hace que los robots sean más inteligentes, móviles, accesibles y versátiles. En esta ponencia podrás explorar cómo la IA está transformando también el mundo de la robótica industrial.

Más información: Innovation Workshops | BIEMH | BEC

Imagen 1_día 1
Imagen 2_día 2
Imagen 3_día 3
shared image (22)
shared image (11)

Soluciones de ABB Robotics para la industria de máquina-herramienta

Soluciones presentadas en ediciones anteriores

 

Más información

ABB_picto_48x48_10_leader_0440_10_leader_0440-01
Coordinadora del evento
Giovanna Purchiaroni

Síguenos en redes sociales
Facebook LinkedIn YouTube Twitter Instagram
Select region / language