Utbildningspaket skolor och universitet

GoFa™ CRB 15000

ABB har nöjet att erbjuda vår senaste cobot, GoFa, i ett skräddarsytt skolpaket.

Användningen av cobotar sprids fort till nya områden och det är viktigt att studenterna ges möjlighet att möta den senaste tekniken för att stå mycket väl rustade inför arbetslivet.

Skolpaketet gör det enkelt och snabbt att komma igång. Mer energi och tid blir kvar för att lära sig mer och utveckla sitt intresse för automation med robotik och cobotar. GoFa:s flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet kommer att göra studenternas resa enkel, utvecklande och intressant.

CRB 15000 GoFa
GoFa är en cobot som ingår i ABB:s cobotfamilj och som passar perfekt för utbildning. Enkelt att ta fram nya applikationer och anpassa från nybörjare till avancerade användare.

GoFa innefattar en rad funktioner som möjliggör att den kan arbeta i samverkan med människor på ett säkert sätt. Perfekt för utbildning av vetgiriga studenter. Läs mer om GoFa här.

GoFa skolpaket – vad ingår?
• En GoFa cobot, CRB 15000 (se specifikation eller anbud).
• Det senaste styrsystemet OmniCore.
• RobotStudio licens för 100 användare för programmeringsmjukvaran RobotStudio.
• Telefonsupport under 6 månader efter leverans.
• En inspirationsföreläsning (2 tim) på plats hos er för både lärare och studenter.

Mer?
• Ecosystem, t.ex. matare, gripdon, skruvdragare etc. Förslag på leverantörer förmedlas av ABB om så önskas.
• Utbildningar vid ABB University till förmånliga priser. Förslag tas fram på begäran.
• Varför inte dela på coboten mellan ett par skolor i närområdet? Ett kostnadseffektivt och relationsbyggande sätt att få möjlighet till den senaste robottekniken!

Länkar