Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

IRB 910SC SCARA

IRB 910SC (SCARA) 机器人运行速度 快、成本效益高;因为来自ABB,所以更 精准。

在设计选择顺应性关节型机器人手臂(SCARA) IRB 910SC时,ABB旨在提供一款能够在有限空间内大展身手的机器人,ABB的SCARA机器人系列是小件装配、物料搬运和零件检测的理想之选。

多种型号
IRB 910SC最大负载达6kg,现有三种配置 :
IRB 910SC –3/0.45、IRB 910SC – 3/0.55、
IRB 910SC – 3/0.65

SCARA系列产品采用台面安装。所有型号均为模块化设计,通过配置不同长度的连杆臂,工作范围分别为450mm、550mm和650mm。

未来计划推出 IP54 防护等级,防护灰尘和液体。
 
应用广泛
ABB的SCARA系列产品设计适用于各种通用应用,比如货盘备料、部件放置、机器上下料和装配。这些应用需要快速、重复、连贯点位运动,比如码垛、卸垛、机器上下料和装配等。

ABB的SCARA系列产品特别适合小件装配、实验室自动化及处方药品分配等任务,能满足客户对高节拍、高精度、高稳定性的要求。

 
主要应用

小件装配:
  • 拧螺丝
  • 嵌入
  • 装配/ 拆解
  • 安装

物料搬运:
  • 拾取和放置
  • 物品转移
  • 物品搬运
  • 分拣
  • 包装

检测:
  • 产品检测
  • 测试
  • 质量控制
特点
  • ISO-5 洁净室方案正在开发中
  • 未来将推出 IP54 防护等级
  • 台面安装
  • 易于集成
  • 自定义接口
  • 模块化设计

客户效益
  • 通过提高速度缩短节拍时间
  • 通过卓越的运动控制提高精度
  • 通过重复利用和标准的成熟部件实现卓越可靠性