机械同步

时间就是金钱,针对提取工件必需的缩短设备启闭时间,这款软件节约的秒数非常可观。

基于长期机器人机床/设备管理经验,机械同步软件可协调机器的启闭用时,减少节拍时间,从而进一步提高产量。另外,对启闭时间进行同步操作还可减少机器人磨损并避免碰撞。

提高产量

机械同步软件的显著优势是减少提取时间,进而改善机器节拍时间并提高产量。在使用3000吨位的注塑成型机铸造汽车零件以及IRB 6650架装式机器人的典型应用中,利用经过同步化的提前启闭操作可节省10%以上的提取时间。对于提取时间达10秒且完整节拍时间达30秒以及全年三班制的机床生产而言,这一数据意味着每年可多生产35,000个零件。

安全性

机械同步软件将机器人路径位置与不断移动的机床同步化,还可确保应用的安全性。与机器半开以允许机器人进入时仅设置一个中间信号的情况相比,机械同步软件可保证更高的安全性并避免碰撞。特殊安全区可根据夹具尺寸及其形状进行配置,确保手动和自动模式下的操作安全性。

特点

· 利用机器动型板上的线性传感器使机器人动作同步化
· 提前启动——机器人在进入机器的过程中与机器同步
· 提前关闭——机器人在离开机器时已与动型板同步,可提前安全关闭

优势

· 提取时间节约10%左右
· 缩短节拍时间
· 增加机器运转时间
· 减少机器人磨损
· 避免碰撞
· 易于配置和编程

应用

上下料和物料搬运,尤其是注塑成型、压铸/机加工。

相关产品

Loading documents
Select region / language