PickMaster拾料大师 - 让包装变得简单

通过与IRC5或S4CPlus机器人控制系统的高度集成,PickMaster成为包装工序中操纵机器人的最佳工具。这款基于PC的软件产品使用了综合图形界面,超强的应用配置可以允许8台机器人同时在输送带旁并肩工作。

PickMaster拾料大师是一个集成多个工艺流程的标准软件产品,真正有效地减少了复杂生产解决方案中的风险。强大的视觉识别和工具检查配合高性能的输送跟踪工艺, 成功实现了真正的灵活生产。

PickMaster 3和PickMaster 5。
两者采用相同的图形界面设计和软件结构,用户只要熟悉一款就不会对另一款感到陌生。

PickMaster 3
PickMaster 3融合先进的视觉技术,无缝集成输送链跟踪功能。该软件开放性强,除内置视觉系统外,还能与其他外部传感器(行扫描仪、彩色视觉系统、3D视觉系统等)通信。

PickMaster 3凝聚了6年以上工程实践经验,可大幅缩短编程时间,是高可靠、高速度拾料作业不可或缺的利器。

PickMaster 5
码垛应用软件PickMaster 5是ABB知名FlexPalletizer®系统的下一代产品。该软件融合10余年码垛工艺经验,采用现代高柔性技术开发而成。

PickMaster 5拥有超强柔性,囊括高性能码垛解决方案的一切必备功能。该软件采用自由开放的架构,虽然柔性出众,却无需机器人编程,即使工艺有微调也不必修改程序。

FlexPicker系统
FlexPicker系统包含IRB 340机器人及其控制器、专用拾料软件和视觉系统。
该系统的主要优势:

  • 整个系统只需单一接口——连接快速、使用方便
  • 模块化设计——生产线的布局设计十分灵活
  • 离线配置——高度柔性
  • 易于编程——投产迅速
技术参数
PickMaster
Loading documents
Select region / language