ABB Ability™ Quality Management System (QMS) för massa och papper

Utvärdera kvaliteten genom hela tillverkningsprocessen för att säkerställa on-spec papper till lägsta kostnad.
  • Få full synlighet över process- och systemprestanda med integrerad online-mätning, process- och kvalitetskontroller, och defektdetektering och korrigering
  • Inspektera produktwebben med konsekventa och repeterbara resultat med hjälp av den mest avancerade detektions- och analystekniken i realtid
  • Påskynda identifiering av orsaken till kvalitetsproblem och ge snabbare korrigerande åtgärder tack vare sömlös WIS / WMS / QCS / DCS / MES-integration
  • Öka effektiviteten och produktionen genom att minska banbrott och optimera driften

Integrerat system för kvalitetsövervakning, mätning, kontroll och optimering

  • Web Imaging System (WIS)
  • Web Monitoring System (WMS)
  • Automatic Braking System (ABS)

PLEASE NOTE: ABB is ending the active sale of both the Web Imaging System (WIS) and Web Monitoring System (WMS). ABB is fully committed to support the existing systems in line with our full lifecycle policy. If you have questions, please contact us ABB Pulp and Paper

  • Quality Control System (QCS):
    skannrar, sensorer och ställdon
  • Pappersapplikationer och kontroller
  • Relaterad: Lab- och automatiserade pappersmätningar
  • Distributed Control System (DCS)
  • Manufacturing Execution System (MES)

Flexibel lösning med flera konfigurationer

QMS

"Vår kvalitet har förbättrats dramatiskt. Systemet har gjort det möjligt för oss att identifiera alla möjliga problem längs maskinens längd och fixa dem, inklusive på den våta änden, storlekspressen, knivarna och beläggningsenheten. Det har också minskat kundklagomålen med minst 50% ".

Jean Note, teknisk chef vid Cascades, Frankrike

Related services

Loading documents
Select region / language