Vi möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid

Som ledande inom elektrifiering och automation är ABB central i att påskynda energiomställningen. Varje dag hjälper vi våra kunder över hela världen att optimera, elektrifiera och minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet.


Vår hållbarhetsagenda är helt i linje med detta uppdrag och vägleds av erkända standarder och riktlinjer för best practise och är integrerad i hela vår verksamhet. Den syftar till att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, bevara resurser och främja sociala framsteg mot en framtid med nettonollutsläpp. Våra åtgärder stöds av vår kultur av integritet och transparens, som sträcker sig över hela vår värdekedja.

 

Vi skapar påverkan genom hela värdekedjan

Hållbarhet på ABB

Electrification Key Visual - Sustainable-Small
Certifikat och policyer
AdobeStock_225392331-Small
Bidrar till FN:s mål för hållbarutveckling (EN)

Sustainability Highlights 2023

 
 REDUCTION OF OWN SCOPE 1 AND 2 GHG EMISSIONS

AVOIDED CUSTOMER GHG EMISSIONS

WASTE SENT TO LANDFILL

76%

COMPARED TO 2019 BASELINE

Utforska

74Mt

THROUGH ABB PRODUCTS SOLD

Utforska

6,3%

OF TOTAL WASTE

Utforska
 
WOMEN IN SENIOR MANAGEMENT ROLES 
 
 
 LOST-TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR)
 
EMPLOYEE ENGAGEMENT SCORE 
 

21%

Utforska

0,13

Utforska

77/100

Utforska

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Track record hållbarhet

Certifieringar

Utforska ABB:s senaste ESG ratings

Läs mer (EN)

Hållbarutveckling över tid

Utforska hur ABB har integrerat hållbarhet i sin verksamhet under sin 140-åriga historia.

Läs mer (EN)
Select region / language