Press release 2016-09-26 ABB presenterar IRB 1200 Foundry Plus 2, den minsta gjuteriroboten i sin klass ABB Robotics presenterar sin senaste gjuterirobot för materialhantering och maskinbetjäning – IRB 1200 Foundry Plus 2. Den här kompakta roboten är den minsta gjuteriroboten i sin klass och kan öka flexibiliteten och minska cykeltiderna för precisionspressgjutningsprocesser som smartphonehöljen och andra elektriska komponenter.
Press release 2016-09-22 ABB tar order på 85 miljoner dollar för att stärka elnätet i Kanada Ultrahögspända brytare och transformatorer ska stödja uppgradering av elnätet i Quebec
Press release 2016-09-21 ABB avyttrar verksamhet för högspänningskabel till NKT Cables NKT Cables förvärvar ABB:s globala verksamhet inom system för högspänningskabel för ett totalt värde, så kallat "Enterprise Value", om 836 miljoner EUR (934 miljoner USD), motsvarande drygt 8 miljarder kronor. Högspänningskablar är nyckelkomponenter i hållbara energilösningar eftersom de kan sända stora mängder el över långa avstånd. Verksamheten är en del av ABB:s division Power Grids, som för
Press release 2016-09-20 ABB skriver kontrakt med Borås Energi och Miljö ABB kommer att levererar det överordnade automationssystemetet till EMC-projektet på Sobacken i Borås. I entreprenaden ingår utrustning som ska monteras i kontrollbyggnaden där operatörerna ska kunna övervaka och styra processerna på hela EMC-området.
Press release 2016-09-20 ABB släpper innovativ traktionstransformator med upp till 50 procent lägre energiförluster Banbrytande teknik ger betydande viktminskning och energibesparingar inom järnvägstransporter
Press release 2016-09-15 ABB revolutionerar batteriladdare för alla tåg – storleken reducerad med en faktor 10 Kompakt batteriladdare använder banbrytande kiselkarbidbaserad krafthalvledarteknik och väger 80 procent mindre än tidigare generation.
Press release 2016-09-15 ABB presenterar IRB 1660ID, marknadens mest mångsidiga kompakta robot ABB presenterar sin senaste kompakta robot för bågsvetsning och maskinbetjäning, IRB 1660ID. Den nya roboten är den mest mångsidiga i mellanstorleksklassen. Dess invändiga DressPack gör den lättare att programmera och simulera förutsägbara kabelrörelser, ger mer kompakta fysiska mått och minskar underhållskostnaderna med 50 procent tack vare minskat kabelslitage.
Press release 2016-09-14 ABB tar order värd 35 miljoner dollar på uppgradering av ställverk för att stärka elnätet i södra Tyskland GIS (Gas-Isolerat Ställverk) ska öka kapaciteten och tillförlitligheten i elnätet
Press release 2016-09-14 ABB utökar samarbetsportföljen med lanseringen av SafeMove2 ABB har nöjet att presentera lanseringen av SafeMove2, den senaste generationen av ABB:s säkerhetscertifierade programvara för robotövervakning.
Press release 2016-09-09 ABB bäst i Sverige på informationsgrafik ABB hamnar på första plats när Kanton Finansiella Rådgivning delar ut Informationsgrafikpriset för den bästa grafiken bland börsbolagen i Sverige. Utnämningen ges för den eleganta formgivningen av årsrapporten 2015 och är ett extra pris som delas ut i samband med att Årets Börsbolag inom finansiell kommunikation och investerarrelationer utses.