Press release 2014-05-06 Många nyheter från ABB på årets EBR-dagar En nätstation i nytt banbrytande material, ett nytt termoplastat kabelskåp och en ny ställverksserie med torr luft som isolationsmedium. Det är några av nyheterna som ABB visar under EBR-dagarna i Gävle i maj.
Press release 2014-05-06 ABB ska hjälpa E.ON att uppfylla sitt hållbarhetsåtagande Innovativa och ekoeffektiva högspänningsbrytare ska tillämpas i ett projekt för uppgradering av ett vattenkraftverk i norra Sverige
Press release 2014-05-05 Sandvik säkerhetsuppgraderar valsverk med säkerhets-PLC från ABB Sandvik Materials Technology är en av ABB:s pilotkunder då de uppgraderar ett äldre valsverk med ny styrutrustning och samtidigt implementerar säkerhets-PLC:n.
Press release 2014-05-02 ABB slutför försäljningen av Thomas & Betts HVAC-verksamhet till Nortek Avyttring i linje med ABB:s ständiga optimering av sin portfölj
Press release 2014-04-30 ABB höll årsstämma 2014 · Ökad utdelning för femte året i följd · Bifall för ändring av artiklar i bolagsordningen för att uppfylla nya lagregler · Godkännande av Ersättningar · Omval av styrelsens ordförande och de ledamöter som hade ställt upp för omval · Inval av Matti Alahuhta till styrelsen och val av ersättningskommitté · Kravet på bifall från två tredjedelar för utökning av villkorat aktiekapital ej uppfyllt
Press release 2014-04-29 ABB redovisar solida resultat i fyra divisioner, ”Step change-program” i Power Systems 2014-04-29 – ABB rapporterade idag stabila ordernivåer och intäkter för första kvartalet 2014 till följd av att företaget drar nytta av sin breda närvaro i tidig-cykliska industrisektorer och välbalanserade geografiska täckning.
Press release 2014-04-28 Rapport beträffande deltagandet i ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2014 Utdelningen är föremål för godkännande av aktieägarna vid årsstämman den 30 april 2014
Press release 2014-04-28 ABB säljer verksamheten Power Solutions i Power-One till Bel Fuse för 117 miljoner dollar Avyttring i linje med ABB:s strategi att ständigt optimera sin portfölj
Press release 2014-04-25 ABB lanserar sin nya enfas UPS-serie PowerValue En tillförlitlig, flexibel och praktisk UPS-lösning för IT-infrastrukturer och övriga kritiska applikationer upp till 10 kVA.
Press release 2014-04-11 ABB:s operatörsplats för fjärrstyrda kranar vinner det prestigefyllda ”red dot award” Pris utdelat till ABB:s nya operatörsplats för fjärrstyrda hamnkranar, vilken ingår i ABB:s lösning för automatiska kransystem och väsentligt förbättrar produktiviteten och arbetsmiljön för kranoperatörer.