Pressmedelande 2025-05-21 ABB förvärvar BrightLoop och expanderar verksamheten för elektrifiering av terrängfordon och marina fartyg ABB tillkännager idag att företaget undertecknat ett avtal om att förvärva BrightLoop, en fransk innovatör inom avancerad kraftelektronik, i syfte att accelerera sin elektrifieringsstrategi inom industriell mobilitet och marinframdrivningsverksamhet. Förvärvet kommer att stärka ABB:s möjligheter att leverera kompakta, robusta och intelligenta kraftkonverteringssystem som är skräddarsydda för de
Pressmedelande 2025-05-21 ABB lanserar batterilagringssystem som tjänst för att förenkla införandet av förnybar energi ABB presenterar idag lanseringen av nya BESS-as-a-Service – en flexibel lösning som innebär noll investering i anläggningstillgångar och som påskyndar omställningen till ren, motståndskraftig och prisvärd energi. BESS-as-a-Service är den första i en rad tjänstemodeller av nästa generation som utvecklas för att undanröja hindren för anammandet av ren teknik och påskyndar branschernas omställningar
Pressmedelande 2025-05-16 ABB:s PixelPaint levererar exklusiv och hållbar lackering på Mercedes-Benz anläggning i Sindelfingen ABB:s innovativa PixelPaint-teknik har tagits i drift vid Mercedes-Benz anläggning i Sindelfingen i Tyskland, där den kompletterar anläggningens konventionella lackeringsprocesser genom exakt och effektiv applicering av invecklad lackdesign. Den hållbara och resursbesparande tekniken togs i drift 2025 i och med att lyxbilstillverkaren tagit fram nya skräddarsydda alternativ för sina mest exklusiva
Pressmedelande 2025-05-07 ABB och BurgerBots presenterar robottillverkade hamburgare som revolutionerar tillagningen av snabbmat ABB Robotics serverar framtidens snabbmat med BurgerBots – ett nytt och banbrytande restaurangkoncept som lanserats i Los Gatos i Kalifornien. Det automatiserade köket har utformats att varje gång leverera perfekt tillagade burgare på beställning. Här används ABB:s IRB 360 FlexPicker® och samarbetsroboten YuMi® som snabbt monterar måltider med precision samtidigt som den håller koll på
Pressmedelande 2025-05-06 ABB lanserar kabelskåp med lägre koldioxidavtryck för nordiska elnätsbolag ABB:s kabelskåp är en välkänd syn i bostadsområden och längs vägkanter över hela Nordeuropa. De skyddar vårt eldistributionssystem mot väder och vind – och nu, med lanseringen av Kabeldon NXT, får elnätsbolagen ett mer hållbart val med 29 % lägre koldioxidavtryck jämfört med traditionella modeller. Stålet tillverkas med 100 % förnybar energi och består av 75 % återvunnet material. Denna
Pressmedelande 2025-05-06 ABB och Somas firar över 20 år av framgångsrikt samarbete Somas Instrument AB är en svensk tillverkare av högkvalitativa ventiler, specialiserad på industriella applikationer som flödeskontroll för massa- och pappersindustrin, marinindustrin och andra industrier. Företaget betjänar kunder globalt från sitt huvudkontor i Säffle, Värmland. Somas började tillverka ventiler i slutet av 1940-talet för att tillgodose det stora behovet av
Pressmedelande 2025-04-29 ABB satsar på elektrifiering och energieffektivisering under mässan Elfack 2025 Den 6-9 maj 2025 är det åter dags för Elfack, norra Europas ledande mötesplats för el- och energibranschen, på Svenska Mässan i Göteborg. I monter B05:22 visar ABB upp nyheter inom allt från eldistribution och automationslösningar, till åtgärder för energieffektivisering och avbrottsfri kraft. “Elfack är årets viktigaste mötesplats för alla som vill vara med och forma framtidens energisystem. Vi
Pressmeddelande 2025-04-29 Det svenska gruvföretaget LKAB redo för framtiden efter stor uppgradering av gruvspel i Kiruna under ABB:s ledning ABB har genomfört en uppgradering till nästa generation av gruvspel i LKAB:s Kirunagruva i norra Sverige, vilket är en milstolpe som säkerställer fortsatt produktivitet, säkerhet och långsiktighet i driften under minst 25 år framåt. Det svenska gruvföretaget tilldelade ABB avtalet först 2014 och driftsätter nu projektet helt enligt tidplan och under budget, vilket markerar en stor framgång för
Pressmedelande 2025-04-22 ABB erhåller CDP:s betyg A för transparens kring klimatförändringar ABB har uppmärksammats av den globala icke-vinstdrivande miljöorganisationen CDP för andra året i rad för sitt ledarskap inom företagstransparens och resultat vad gäller bekämpning av klimatförändringarna och har säkrat en plats på den årliga A-listan. ABB är ett av få företag som erhållit betyget A – av över 22 000 betygsatta företag. ABB har också förbättrat CDP-betyget för vatten till A-. Över
Kvartalsrapport 2025-04-17 Resultat första kvartalet 2025 Stark inledning på året, optimerar värdeskapande genom portföljhantering