Pressmeddelande 2021-02-22 ABB säkerställer kraftleveransen till 5G-mobilenhetstillverkare ABB:s digitala energihanterings- och elförsörjningssystem ska säkerställa en tillförlitlig driftskontinuitet samt förbättra energieffektiviteten och hållbarheten vid en av OPPO:s tillverkningsanläggningar, en av världens största tillverkare av mobilenheter och en växande global spelare inom 5G i Kina
Pressmeddelande 2021-02-19 Kablage, komponenter och viktig rymdforskning ABB tillhandahåller buntbanden Ty-Rap™ till NASA:s Mars 2020 Perseverance Rover Mission.
Pressmeddelande 2021-02-17 ABB lanserar The Robot Podcast – en ny serie som utforskar den spännande världen inom robotik och automation Varje vecka tittar en panel bestående av experter från industrin och den akademiska världen på det senaste inom robotik, analyserar hur framstegen inom automation gynnar samhälle och företag och blickar mot vad framtiden har att erbjuda.
Pressmeddelande 2021-02-11 OLA driftsätter robot- och automationslösningar från ABB vid megafabriken för elmopeder i Indien ABB:s digitala uppkopplings- och övervakningsteknik kommer att bygga vidare på Ola:s egna AI-motor och teknikstack
Pressmeddelande 2021-02-10 ABB-programvara kan hjälpa fartyg att förbättra effektiviteten och minska bränsleförbrukningen Digitala tekniker, inklusive AI, dataintegrering och analyslösningar, förväntas omvandla internationell sjöfart under de kommande decennierna då redarna söker lösningar som gör att de kan öka drifteffektiviteten och hållbarheten och som hjälper till att följa miljöreglerna. En bestående utmaning har varit tendensen att samla in och bearbeta data system för system, snarare än att analysera
Pressmeddelande 2021-02-10 Ny simulator för bromssträcka förbättrar säkerheten och minskar nödvändigt robotutrymme med upp till 25 procent ABB:s RobotStudio® erbjuder nu oöverträffad noggrannhet vid beräkning av robotstoppsträckor för att optimera operatörernas säkerhet
Pressmeddelande 2021-02-08 Statkraft väljer ABB:s synkronkompensatorer för att hjälpa Storbritanniens National Grid uppnå sina mål på noll koldioxidutsläpp Projektet i Liverpool kombinerar ABB:s synkronkompensatorer med svänghjul som hjälp att stabilisera kraftnätet när förnybar energi ersätter stora fossilbaserade kraftverk.
Pressmeddelande 2021-02-08 ABB-robot och en flexibel fleroperationssvarv är ett lyft för Grantek Robotautomation är en lönsam investering för både små och stora företag. För Grantek öppnar det nya möjligheter att leverera specialdetaljer till industrin.
Pressmeddelande 2021-02-04 Resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 Stabil avslutning på ett utmanande år
Pressmeddelande 2021-01-29 ABB utökar sin flexibla tillverkningsportfölj med innovativt skyttelsystem med magnetisk levitation Ett strategiskt partnerskap med Planar Motors Inc. (PMI) stärker B&R:s adaptiva maskinerbjudande genom att integrera PMI:s nya milstolpe inom produktionsteknik i öppen, adaptiv tillverkning