Instalace a uvedení do provozu

Optimální výkon vašeho zařízení.

Instalace a uvedení do provozu

Zajistěte nižší riziko, rychlejší spuštění a optimální výkon vašeho zařízení od prvního uvedení do provozu až po celou dobu jeho životnosti.

Svěřte instalaci a uvedení do provozu svých zařízení do rukou certifikovaných odborníků z ABB. Zajistíme, aby vaše zařízení fungovalo spolehlivě a s maximální efektivitou od prvního dne a po celou jeho životnost. Našim zákazníkům poskytujeme kompletní péči – od instalace až po spuštění – abychom jim pomohli zvýšit produktivitu a maximalizovat výkon dodávek elektrické energie.

S ABB máte jistotu, že vaše rozváděče budou instalovány bezpečně a správně. Naši certifikovaní technici se postarají o odbornou instalaci, prověří správnou funkčnost zařízení pomocí testů a zajistí vše potřebné pro uvedení do provozu. To zahrnuje rozváděče, modulární rozvodné panely, eHouses, řídicí systémy, spínací a měřicí zařízení, ochrany, komunikační systémy i moduly pro ukládání energie (UPS).

Věděli jste, že?


icon_2_2000x800_tr

Nesprávná instalace a uvedení do provozu mohou přispět ke 14% poruch rozváděčů a vypínačů/jističů.

icon_1_2000x800_tr

Nesprávná instalace a uvedení do provozu před spuštěním jsou nejpravděpodobnější příčinou 4% poruch odpojovačů.  

Naše odborné znalosti


ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small

Spolehlivý provoz rozváděče od prvního dne.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Minimální riziko výpadků.

ABB_picto_48x48_05_recycle_0184-Small

Rychlé spuštění zařízení.

Around

Maximální výkonnost po celý životní cyklus.

Služby podle vašich potřeb


Servis v praxi

MTH

ABB Electrification Service
Naši hrdinové každého dne

Co pro vás znamená výraz „hrdina každého dne“? V ABB Electrification Service to vidíme jako někoho, kdo nepřetržitě pracuje na dosažení maximální energetické účinnosti pro naše zákazníky. Je to člověk, který se zasazuje o bezpečnou a udržitelnou energii. Je to někdo, kdo je připraven kdykoli, ve dne i v noci, zajistit, že světla budou stále svítit.

Electrification service2

Servis v akci 
Nejnovější zprávy

Máme globální tým s více než 3800 odborníky. Servis v akci je archiv, kde najdete nejnovější zprávy a videa o tom, co náš tým dělá po celém světě. Můžete se podívat na úspěšné příběhy, tiskové zprávy, webináře a videa od našich zákazníků, kteří sdílejí, jaké výhody jim přináší spolupráce
s ABB Electrification Service.

Zdroje

Loading documents

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.

Získejte odpovědi na své otázky přímo. Pokud nemůžete najít potřebné informace, náš tým podpory vám rád pomůže.
Spojte se s našimi odborníky
a zvyšte dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost vašich zařízení.

Optimalizujte svůj provoz s naším portfoliem služeb.

Select region / language