Rozšíření

Rozšiřte a upravte rozváděče za účelem rozšíření vašich provozů.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Rozšíření rozváděče o nové panely

Snadné zvětšení kapacity provozu a elektrického systému

Rozšíření rozváděčů pomocí našich specializovaných řešení výrazně zvyšuje kapacitu distribuce energie. S rozvojem provozu či procesů často vyvstává potřeba dodatečné kapacity rozváděčů vysokého i nízkého napětí.

Díky našemu závazku ke kvalitě a inovacím vám můžeme zaručit, že rozšířený rozváděč nejen splní průmyslové normy, ale také nabídne nejmodernější technologie pro maximální výkon.

Naše odborné znalosti pokrývají jak aktivní, tak starší modely ABB, a také zařízení jiných výrobců. I rozváděče, jejichž výroba byla ukončena, lze doplnit o nové panely bez ohledu na značku. Tato flexibilita vám umožní přizpůsobit stávající infrastrukturu rostoucím provozním požadavkům a prodloužit její životnost.

Naše odborné znalosti


ABB_picto_48x48_08_browse_0303-Small

Posouzení na místě pro určení nejlepších řešení.

ABB_picto_48x48_14_gear_0517-Small

Inženýrská činnost a výroba rozšiřujících panelů na základě původní specifikace.

ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

Přímo nebo pomocí předem připraveného adaptačního panelu pro integraci prostoru pro přípojnice.

ABB_picto_48x48_14_wrench_0532-Small

Pomoc při instalaci, testování a uvedení do provozu.

ABB_picto_48x48_03_energy_source_0071-Small

Schopnost provádět kompletní studie koordinace systému a ochran.

limiter_icon

Omezovač poruchového proudu Is-Limiter lze využít v případě překročení stávající úrovně zkratového proudu v důsledku rozšíření rozváděče nebo v jednom z níže uvedených případů.

Základní vlastnosti


Paralelní provoz dvou systému přípojnic propojených spojkou.

 

key_features_1

Omezovač zkroatového proudu Is-Limiter v přívodním poli generátoru pro ochranu vysokonapěťového systému.

key_features_2

Paralelně zapojené omezovače zkratového proudu Is-LImiter a reaktory.

key_features_3

Ostrovní zdroje energie a distribuční soustava.

key_features_4


Služby podle vašich potřeb


Vydejte se na cestu informovaného rozhodování s našimi komplexními informacemi o stavu životního cyklu rozváděčů

Získejte maximální flexibilitu a efektivitu s našimi individuálními řešeními pro rozšíření rozváděčů. Ať už pracujete s aktivními, staršími nebo již omezenými produkty ABB, nabízíme bezproblémové rozšíření rozváděčů o nové panely, které přímo zlepší vaši elektrickou infrastrukturu.

Naše odborné znalosti přesahují standardní rámec – pokud máte zastaralé zařízení nebo rozváděče jiného výrobce než ABB, dokážeme je přizpůsobit moderním požadavkům. Náš konstrukční a inženýrský tým navrhuje a vyrábí adaptační (přechodové) panely, které prodlouží životnost ukončených rozváděčů a zařízení mimo ABB.

Díky tomuto přístupu lze jakýkoli rozváděč, bez ohledu na výrobce, upravit tak, aby odpovídal současným provozním požadavkům a zajistil bezpečný a efektivní provoz.




Související služby

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.
Získejte potřebné odpovědi přímo. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, pomůže vám náš tým podpory.
Spojte se s našimi odborníky a zlepšete dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost svých zařízení.
Optimalizujte svůj provoz pomocí našeho portfolia služeb.
Select region / language